Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MSEM230-0.5 |
MSEM230-0.6 |
MSEM230-0.8 |
MSEM230-1 |
MSEM230-1.5 |
MSEM230-2 |
MSEM230-2.5 |
MSEM230-3 |
MSEM230-4 |
MSEM230-5 |
MSEM230-6 |
MSEM230-8 |
MSEM230-10 |
MSEM230-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 9 | 08-00101-00050 | |
47.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 2.4 | 4 | 50 | 9 | 08-00101-00060 | |
47.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 3.2 | 4 | 50 | 9 | 08-00101-00080 | |
43.04 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1 | 4 | 4 | 50 | 9 | 08-00101-00100 | |
43.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 9 | 08-00101-00150 | |
51.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 8 | 4 | 50 | 9 | 08-00101-00200 | |
51.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 10 | 4 | 50 | 9 | 08-00101-00250 | |
67.15 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 12 | 6 | 55 | 9 | 08-00101-00300 | |
70.96 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4 | 16 | 6 | 60 | 9 | 08-00101-00400 | |
79.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 20 | 6 | 65 | 9 | 08-00101-00500 | |
71.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 24 | 6 | 75 | - | 08-00101-00600 | |
142.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 32 | 8 | 90 | - | 08-00101-00800 | |
169.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 40 | 10 | 100 | - | 08-00101-01000 | |
188.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 48 | 12 | 110 | - | 08-00101-01200 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali