MSE345, fresa a 3 taglienti, rivestimento MUGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSE345-3
MSE345-4
MSE345-5
MSE345-6
MSE345-8
MSE345-10
MSE345-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

64.99 €

1 Disponibile 6 giorni 38650908-00130-00300

68.80 €

1 Disponibile 10 giorni 410650908-00130-00400

73.58 €

1 Disponibile 6 giorni 513655908-00130-00500

75.47 €

1 Disponibile 10 giorni 615655-08-00130-00600

114.58 €

1 Disponibile 10 giorni 820865-08-00130-00800

134.61 €

1 Disponibile 10 giorni 10251075-08-00130-01000

152.69 €

1 Disponibile 6 giorni 12301280-08-00130-01200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Supporto tecnico