Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MSE430P-1 |
MSE430P-1.5 |
MSE430P-2 |
MSE430P-2.5 |
MSE430P-3 |
MSE430P-4 |
MSE430P-5 |
MSE430P-6 |
MSE430P-8 |
MSE430P-10 |
MSE430P-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 2.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00112-00100 | -0.01~-0.03 | |
43.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4 | 4 | 45 | 9 | 08-00112-00150 | -0.01~-0.04 | |
38.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 5 | 4 | 45 | 9 | 08-00112-00200 | -0.01~-0.05 | |
30.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 7 | 4 | 45 | 9 | 08-00112-00250 | -0.01~-0.06 | |
43.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | 8 | 4 | 50 | 9 | 08-00112-00300 | -0.01~-0.07 | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 10 | 4 | 50 | - | 08-00112-00400 | -0.01~-0.08 | |
39.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 13 | 6 | 55 | 9 | 08-00112-00500 | -0.01~-0.09 | |
41.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 15 | 6 | 55 | - | 08-00112-00600 | -0.01~-0.10 | |
77.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 20 | 8 | 65 | - | 08-00112-00800 | -0.01~-0.11 | |
93.36 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 10 | 75 | - | 08-00112-01000 | -0.01~-0.12 | ||
138.61 € | 1 | 6 giorni | 12 | 30 | 12 | 80 | - | 08-00112-01200 | -0.01~-0.13 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali