• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa a testa sferica, gambo corto, rivestimento MUGEN (per calettamento a caldo), MSB230SF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSB230SF-R0.1
MSB230SF-R0.2
MSB230SF-R0.3
MSB230SF-R0.4
MSB230SF-R0.5
MSB230SF-R0.6
MSB230SF-R0.75
MSB230SF-R1
MSB230SF-R1.5
MSB230SF-R2
MSB230SF-R2.5
MSB230SF-R3
MSB230SF-R4
MSB230SF-R5
MSB230SF-R6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Manufacturer Code With/Without Torsion (D) Blade Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
(l2) Shank Length
(mm)

64.99 €

4 giorni 0.10.23540.005~-0.00508-00504-00010Available0.21527.3

32.84 €

4 giorni 0.20.43540.005~-0.00508-00504-00020Available0.41527.2

29.37 €

4 giorni 0.30.63540.005~-0.00508-00504-00030Available0.61527.3

29.37 €

4 giorni 0.40.83540.005~-0.00508-00504-00040Available0.81527.4

27.30 €

4 giorni 0.514040.005~-0.00508-00504-00050Available11532.5

32.84 €

4 giorni 0.61.24040.005~-0.00508-00504-00060Available1.21532.5

32.84 €

4 giorni 0.751.54040.005~-0.00508-00504-00075Available1.51532.6

31.76 €

4 giorni 124040.005~-0.00508-00504-00100Available21530.1

29.37 €

4 giorni 1.534040.005~-0.00508-00504-00150Available31531.8

38.68 €

4 giorni 244060.005~-0.00508-00504-00200Available41527.6

37.68 €

4 giorni 2.555060.005~-0.00508-00504-00250Available51539.8

46.99 €

4 giorni 365060.005~-0.00508-00504-00300Available6-34.9

65.37 €

4 giorni 486080.01~-0.0108-00504-00400Available8-41.1

85.06 €

4 giorni 51060100.01~-0.0108-00504-00500Available10-36.6

106.22 €

4 giorni 61260120.01~-0.0108-00504-00600Available12-33.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ball work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Aluminum / Titanium / Copper / Resin Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico