Fresa a testa sferica con stelo lungo e gambo corto, con rivestimento MUGEN (per calettamento a caldo), MRB230SF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MRB230SF-R0.1-0.5
MRB230SF-R0.1-0.75
MRB230SF-R0.1-1
MRB230SF-R0.1-1.25
MRB230SF-R0.2-0.75
MRB230SF-R0.2-1
MRB230SF-R0.2-1.5
MRB230SF-R0.2-2
MRB230SF-R0.2-2.5
MRB230SF-R0.3-1.5
MRB230SF-R0.3-2
MRB230SF-R0.3-2.5
MRB230SF-R0.3-3
MRB230SF-R0.3-3.5
MRB230SF-R0.3-4
MRB230SF-R0.3-4.5
MRB230SF-R0.3-5
MRB230SF-R0.3-5.5
MRB230SF-R0.3-6
MRB230SF-R0.4-2
MRB230SF-R0.4-3
MRB230SF-R0.4-4
MRB230SF-R0.4-5
MRB230SF-R0.5-3
MRB230SF-R0.5-4
MRB230SF-R0.5-5
MRB230SF-R0.5-6
MRB230SF-R0.5-8
MRB230SF-R0.5-10
MRB230SF-R0.15-0.5
MRB230SF-R0.15-0.6
MRB230SF-R0.15-0.75
MRB230SF-R0.15-1
MRB230SF-R0.15-1.5
MRB230SF-R0.15-1.25
MRB230SF-R0.15-1.75
MRB230SF-R0.25-1
MRB230SF-R0.25-1.5
MRB230SF-R0.25-2
MRB230SF-R0.25-2.5
MRB230SF-R0.25-3
MRB230SF-R0.75-3
MRB230SF-R0.75-4
MRB230SF-R0.75-6
MRB230SF-R0.75-8
MRB230SF-R0.75-10
MRB230SF-R1-3
MRB230SF-R1-4
MRB230SF-R1-6
MRB230SF-R1-8
MRB230SF-R1-10
MRB230SF-R1-12
MRB230SF-R1-14
MRB230SF-R1-16
MRB230SF-R1-18
MRB230SF-R1-20
MRB230SF-R1.5-6
MRB230SF-R1.5-8
MRB230SF-R1.5-10
MRB230SF-R1.5-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura R
(mm)
Lunghezza lama (ℓ)
(mm)
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Lunghezza sottocollo (ℓ1)
(mm)
Codice produttore (D) Diametro lama
(mm)
(d2) Diametro collo
(mm)
Lunghezza effettiva per angolo di pendenza del pezzo in lavorazione di 30' (76 cm)
(mm)
Lunghezza effettiva per angolo di inclinazione del lavoro 1°
(mm)
Lunghezza effettiva per angolo di pendenza del pezzo in lavorazione di 1° 30' (76 cm)
(mm)
Lunghezza effettiva per angolo di pendenza del pezzo in lavorazione di 2°
(mm)
Lunghezza effettiva per angolo di pendenza del pezzo in lavorazione di 3°
(mm)
(l2) Lunghezza stelo
(mm)

69.64 €

1 Disponibile 6 giorni 0.10.15350.508-00525-001030.20.180.550.560.580.60.6427.3

69.64 €

1 Disponibile 6 giorni 0.10.15350.7508-00525-001050.20.180.810.830.860.890.9527.1

76.97 €

1 6 giorni 0.10.1535108-00525-001070.20.181.061.11.131.171.2626.8

75.97 €

1 Disponibile 6 giorni 0.10.15351.2508-00525-001090.20.181.321.371.411.461.5726.6

46.73 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.3350.7508-00525-002020.40.370.820.840.870.890.9527.4

46.73 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.335108-00525-002030.40.371.081.111.141.181.2627.2

47.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.3351.508-00525-002040.40.371.61.651.71.751.8826.7

56.41 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.335208-00525-002050.40.372.112.182.252.332.526.2

58.00 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.3352.508-00525-002060.40.372.632.722.812.93.1325.7

42.98 €

1 6 giorni 0.30.45351.508-00525-003010.60.561.611.661.711.761.8827

35.67 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.4535208-00525-003020.60.562.132.192.262.342.526.5

36.46 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.45352.508-00525-003030.60.562.652.732.822.913.1226

36.46 €

1 6 giorni 0.30.4535308-00525-003040.60.563.163.263.373.493.7525.5

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.45353.508-00525-003050.60.563.683.83.924.064.3725

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.4540408-00525-003060.60.564.24.334.484.644.9929.5

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.45404.508-00525-003070.60.564.714.875.035.215.6129

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.4540508-00525-003080.60.565.235.45.595.796.2328.5

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.45405.508-00525-003090.60.565.755.946.146.366.8528

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.4540608-00525-003100.60.566.266.476.76.947.4827.5

35.67 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.635208-00525-004010.80.762.132.192.252.322.4826.9

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.635308-00525-004020.80.763.163.263.363.473.7225.9

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.640408-00525-004030.80.764.194.334.474.624.9729.9

38.03 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.640508-00525-004040.80.765.235.45.585.776.2128.9

30.13 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.7535308-00525-0050110.953.183.273.373.483.7226.3

41.41 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.7535408-00525-0050210.954.214.344.484.634.9725.3

34.08 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.7540508-00525-0050310.955.245.415.595.786.2129.3

36.46 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.7540608-00525-0050410.956.286.486.696.937.4528.3

36.46 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.7540808-00525-0050510.958.348.628.919.239.9426.3

36.46 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.75401008-00525-0050610.9510.4110.7611.1311.5312.4224.3

68.07 €

1 Disponibile 6 giorni 0.150.2350.508-00525-001510.30.280.550.560.570.590.6327.5

68.07 €

1 Disponibile 6 giorni 0.150.2350.608-00525-001520.30.280.650.670.690.710.7527.4

68.07 €

1 Disponibile 6 giorni 0.150.2350.7508-00525-001530.30.280.80.830.850.880.9427.3

68.07 €

1 Disponibile 6 giorni 0.150.235108-00525-001540.30.281.061.091.131.171.2527

72.80 €

1 Disponibile 6 giorni 0.150.2351.508-00525-001560.30.281.581.631.681.741.8726.5

68.07 €

1 Disponibile 6 giorni 0.150.2351.2508-00525-001550.30.281.321.361.411.451.5626.8

72.80 €

1 Disponibile 6 giorni 0.150.2351.7508-00525-001570.30.281.841.91.962.032.1826.3

46.73 €

1 Disponibile 6 giorni 0.250.3535108-00525-002510.50.461.11.131.161.191.2727.3

46.73 €

1 Disponibile 6 giorni 0.250.35351.508-00525-002520.50.461.611.661.711.771.8926.8

46.73 €

1 Disponibile 6 giorni 0.250.3535208-00525-002530.50.462.132.22.272.342.5126.3

46.73 €

1 Disponibile 6 giorni 0.250.35352.508-00525-002540.50.462.652.732.822.923.1425.8

42.00 €

1 Disponibile 6 giorni 0.250.3535308-00525-002550.50.463.163.273.383.493.7625.3

34.87 €

1 Disponibile 6 giorni 0.751.135308-00525-007511.51.453.173.253.343.443.6627.2

34.87 €

1 Disponibile 6 giorni 0.751.135408-00525-007521.51.454.24.324.454.594.9126.2

34.87 €

1 Disponibile 6 giorni 0.751.140608-00525-007541.51.456.276.466.676.897.3929.2

34.87 €

1 Disponibile 6 giorni 0.751.140808-00525-007551.51.458.348.68.889.199.8827.2

34.87 €

1 Disponibile 6 giorni 0.751.1401008-00525-007561.51.4510.410.7411.111.4912.3625.2

30.13 €

1 Disponibile 6 giorni 11.535308-00525-0100121.943.183.253.343.433.6328.1

38.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

11.535408-00525-0100221.944.214.324.454.584.8727.1

34.08 €

1 Disponibile 6 giorni 11.535608-00525-0100321.946.286.466.666.887.3625.1

36.46 €

1 Disponibile 6 giorni 11.540808-00525-0100421.948.358.68.889.189.8428.1

36.46 €

1 6 giorni 11.5401008-00525-0100521.9410.4110.7411.111.4812.3326.1

36.46 €

1 Disponibile 6 giorni 11.5451208-00525-0100621.9412.4812.8813.3113.7714.8229.1

36.46 €

1 Disponibile 6 giorni 11.5451408-00525-0100721.9414.5515.0215.5316.0717.327.1

36.46 €

1 Disponibile 6 giorni 11.5451608-00525-0100821.9416.6217.1617.7518.3719.7925.1

36.46 €

1 Disponibile 6 giorni 11.5501808-00525-0100921.9418.6819.319.9620.67Free28.1

36.46 €

1 Disponibile 6 giorni 11.5502008-00525-0101021.9420.7521.4422.1822.97Free26.1

34.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.540608-00525-0150132.856.446.616.7977.4531.8

34.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.540808-00525-0150232.858.58.759.019.299.9329.8

36.46 €

1 6 giorni 1.52.5401008-00525-0150332.8510.5710.8911.2311.59Free27.8

36.46 €

1 6 giorni 1.52.5401208-00525-0150432.8512.6413.0313.4413.89Free25.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sfera collo lungo materiale di lavoro General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza –HRC55 / Acciaio ad alta durezza –HRC60 / Acciaio ad alta durezza –HRC65 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Numero di scanalature(sheet) 2
Rivestimento TiAlN Diametro gambo (d)(mm) 4 Precisione R(μm) 0.005~-0.005
Applicazione di lavorazione Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R Con/senza torsione Available (γ) Angolo collo(°) 15

Supporto tecnico