Fresa a testa sferica, tipo corto, rivestimento MUGEN, MSB230S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSB230S-R0.1
MSB230S-R0.2
MSB230S-R0.3
MSB230S-R0.4
MSB230S-R0.5
MSB230S-R0.6
MSB230S-R0.7
MSB230S-R0.8
MSB230S-R0.9
MSB230S-R0.15
MSB230S-R0.25
MSB230S-R0.35
MSB230S-R0.45
MSB230S-R0.75
MSB230S-R1
MSB230S-R1.5
MSB230S-R1.25
MSB230S-R1.75
MSB230S-R2
MSB230S-R2.5
MSB230S-R3
MSB230S-R4
MSB230S-R5
MSB230S-R6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura R
(mm)
Lunghezza lama (ℓ)
(mm)
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Diametro gambo (d)
(mm)
Precisione R
(μm)
Codice produttore (D) Diametro lama
(mm)
(γ) Angolo collo
(°)

84.10 €

42.89 €

1 Stesso giorno

Stock

0.10.25040.005~-0.00508-00530-000100.29

67.15 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.45040.005~-0.00508-00530-000200.49

55.45 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.65040.005~-0.00508-00530-000300.69

52.58 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.85040.005~-0.00508-00530-000400.89

48.77 €

1 Disponibile 6 giorni 0.515040.005~-0.00508-00530-0005019

57.36 €

1 Disponibile 6 giorni 0.61.25040.005~-0.00508-00530-000601.29

57.36 €

1 Disponibile 6 giorni 0.71.45040.005~-0.00508-00530-000701.49

57.36 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81.65040.005~-0.00508-00530-000801.69

59.26 €

1 Disponibile 6 giorni 0.91.85040.005~-0.00508-00530-000901.89

87.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0.150.35040.005~-0.00508-00530-000150.39

55.45 €

1 Disponibile 6 giorni 0.250.55040.005~-0.00508-00530-000250.59

59.26 €

1 Disponibile 6 giorni 0.350.75040.005~-0.00508-00530-000350.79

59.26 €

1 Disponibile 6 giorni 0.450.95040.005~-0.00508-00530-000450.99

57.36 €

1 Disponibile 6 giorni 0.751.55040.005~-0.00508-00530-000751.59

43.04 €

1 Disponibile 6 giorni 126040.005~-0.00508-00530-0010029

57.36 €

1 Disponibile 6 giorni 1.536040.01~-0.0108-00530-0015039

64.99 €

1 Disponibile 6 giorni 1.252.56040.01~-0.0108-00530-001252.59

73.58 €

1 Disponibile 6 giorni 1.753.56040.01~-0.0108-00530-001753.59

61.42 €

1 Disponibile 8 giorni 246060.01~-0.0108-00530-0020049

61.17 €

1 Disponibile 6 giorni 2.557060.01~-0.0108-00530-0025059

64.99 €

1 Disponibile 6 giorni 368060.01~-0.0108-00530-003006-

101.23 €

1 Disponibile 6 giorni 489080.01~-0.0108-00530-004008-

128.90 €

1 Disponibile 6 giorni 510100100.01~-0.0108-00530-0050010-

139.36 €

1 Disponibile 6 giorni 612110120.01~-0.0108-00530-0060012-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sfera materiale di lavoro General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Numero di scanalature(sheet) 2
Rivestimento TiAlN Applicazione di lavorazione Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R Con/senza torsione Available

Supporto tecnico