Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | R Size (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | (d1) Large End Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1 | 0.1 | 4 | 50 | 08-00540-01004 | 0.23 | 9° | |
175.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 1 | 0.1 | 4 | 50 | 08-00540-01006 | 0.26 | 9° | |
175.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 1 | 0.1 | 4 | 50 | 08-00540-01008 | 0.29 | 9° | |
175.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 1 | 0.1 | 4 | 50 | 08-00540-01012 | 0.36 | 9° | |
185.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 1 | 0.1 | 4 | 50 | 08-00540-01016 | 0.42 | 9° | |
209.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1 | 0.1 | 4 | 50 | 08-00540-01019 | 0.52 | 10° | |
150.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 2 | 0.2 | 4 | 50 | 08-00540-02004 | 0.46 | 9° | |
150.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 2 | 0.2 | 4 | 50 | 08-00540-02006 | 0.53 | 9° | |
150.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 2 | 0.2 | 4 | 50 | 08-00540-02008 | 0.59 | 9° | |
155.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 2 | 0.2 | 4 | 50 | 08-00540-02012 | 0.72 | 9° | |
115.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 2 | 0.2 | 4 | 50 | 08-00540-02016 | 0.84 | 9° | |
129.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 0.2 | 4 | 50 | 08-00540-02019 | 1.04 | 10° | |
161.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 2 | 0.2 | 4 | 50 | 08-00540-02024 | 1.38 | 15° | |
130.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3 | 0.3 | 4 | 50 | 08-00540-03004 | 0.69 | 9° | |
130.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 3 | 0.3 | 4 | 50 | 08-00540-03006 | 0.79 | 9° | |
130.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 3 | 0.3 | 4 | 50 | 08-00540-03008 | 0.88 | 9° | |
135.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 3 | 0.3 | 4 | 50 | 08-00540-03012 | 1.07 | 9° | |
145.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 3 | 0.3 | 4 | 50 | 08-00540-03016 | 1.27 | 9° | |
115.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 0.3 | 4 | 50 | 08-00540-03019 | 1.56 | 10° | |
147.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 3 | 0.3 | 4 | 50 | 08-00540-03024 | 2.07 | 15° | |
130.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 4 | 0.4 | 4 | 50 | 08-00540-04004 | 0.93 | 9° | |
130.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 4 | 0.4 | 4 | 50 | 08-00540-04006 | 1.05 | 9° | |
130.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 4 | 0.4 | 4 | 50 | 08-00540-04008 | 1.18 | 9° | |
135.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 4 | 0.4 | 4 | 50 | 08-00540-04012 | 1.43 | 9° | |
145.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 4 | 0.4 | 4 | 50 | 08-00540-04016 | 1.69 | 9° | |
115.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 0.4 | 4 | 50 | 08-00540-04019 | 2.08 | 10° | |
147.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 4 | 0.4 | 4 | 50 | 08-00540-04024 | 2.76 | 15° | |
125.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 4 | 0.5 | 4 | 55 | 08-00540-05004 | 1.12 | 9° | |
125.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 4 | 0.5 | 4 | 55 | 08-00540-05006 | 1.25 | 9° | |
125.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 4 | 0.5 | 4 | 55 | 08-00540-05008 | 1.37 | 9° | |
130.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 4 | 0.5 | 4 | 55 | 08-00540-05012 | 1.62 | 9° | |
140.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 4 | 0.5 | 4 | 55 | 08-00540-05016 | 1.87 | 9° | |
160.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 0.5 | 4 | 55 | 08-00540-05019 | 2.25 | 10° | |
140.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 4 | 0.5 | 4 | 55 | 08-00540-05024 | 2.91 | 15° | |
125.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 5 | 0.6 | 4 | 55 | 08-00540-06004 | 1.35 | 9° | |
125.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 5 | 0.6 | 4 | 55 | 08-00540-06006 | 1.5 | 9° | |
125.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 5 | 0.6 | 4 | 55 | 08-00540-06008 | 1.66 | 9° | |
130.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 5 | 0.6 | 4 | 55 | 08-00540-06012 | 1.97 | 9° | |
140.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 5 | 0.6 | 4 | 55 | 08-00540-06016 | 2.29 | 9° | |
116.91 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 5 | 0.6 | 4 | 55 | 08-00540-06019 | 2.77 | 10° | |
140.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 5 | 0.6 | 4 | 55 | 08-00540-06024 | 3.6 | 15° | |
125.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 6 | 0.8 | 4 | 55 | 08-00540-08004 | 1.78 | 9° | |
125.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 6 | 0.8 | 4 | 55 | 08-00540-08006 | 1.96 | 9° | |
125.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 6 | 0.8 | 4 | 55 | 08-00540-08008 | 2.15 | 9° | |
130.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 6 | 0.8 | 4 | 55 | 08-00540-08012 | 2.52 | 9° | |
140.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 6 | 0.8 | 4 | 55 | 08-00540-08016 | 2.89 | 9° | |
160.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 0.8 | 4 | 55 | 08-00540-08019 | 3.46 | 10° | |
161.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 6 | 0.8 | 4 | 55 | 08-00540-08024 | 4.44 | - | |
140.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 0.15 | 4 | 50 | 08-00540-01504 | 0.35 | 9° | |
146.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 1.5 | 0.15 | 4 | 50 | 08-00540-01506 | 0.39 | 9° | |
140.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 1.5 | 0.15 | 4 | 50 | 08-00540-01508 | 0.44 | 9° | |
140.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 1.5 | 0.15 | 4 | 50 | 08-00540-01512 | 0.54 | 9° | |
150.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 1.5 | 0.15 | 4 | 50 | 08-00540-01516 | 0.63 | 9° | |
164.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.5 | 0.15 | 4 | 50 | 08-00540-01519 | 0.78 | 10° | |
203.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 1.5 | 0.15 | 4 | 50 | 08-00540-01524 | 1.03 | 15° | |
140.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 2.5 | 0.25 | 4 | 50 | 08-00540-02504 | 0.58 | 9° | |
140.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 2.5 | 0.25 | 4 | 50 | 08-00540-02506 | 0.66 | 9° | |
140.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 2.5 | 0.25 | 4 | 50 | 08-00540-02508 | 0.74 | 9° | |
145.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 2.5 | 0.25 | 4 | 50 | 08-00540-02512 | 0.9 | 9° | |
155.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 2.5 | 0.25 | 4 | 50 | 08-00540-02516 | 1.06 | 9° |
Codice componente
|
---|
Loading...
Type | Tipo sferico conico | Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Torsional Angle(°) | Standard torsion (30-40°) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
R Size(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali