Fresa a testa torica a 2 tagli, con rivestimento MUGEN, MSRS230

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSRS230-1-R0.1
MSRS230-1-R0.2
MSRS230-1-R0.3
MSRS230-1.5-R0.1
MSRS230-1.5-R0.2
MSRS230-1.5-R0.3
MSRS230-1.5-R0.5
MSRS230-2-R0.1
MSRS230-2-R0.2
MSRS230-2-R0.3
MSRS230-2-R0.5
MSRS230-2.5-R0.1
MSRS230-2.5-R0.2
MSRS230-2.5-R0.3
MSRS230-2.5-R0.5
MSRS230-3-R0.1
MSRS230-3-R0.2
MSRS230-3-R0.3
MSRS230-3-R0.5
MSRS230-3-R1
MSRS230-4-R0.1
MSRS230-4-R0.2
MSRS230-4-R0.3
MSRS230-4-R0.5
MSRS230-4-R1
MSRS230-5-R0.1
MSRS230-5-R0.2
MSRS230-5-R0.3
MSRS230-5-R0.5
MSRS230-5-R1
MSRS230-5-R1.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Manufacturer Code

70.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10.126040.005~-0.00508-00700-01001

79.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10.226040.005~-0.00508-00700-01002

79.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10.326040.005~-0.00508-00700-01003

70.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1.50.136040.005~-0.00508-00700-01501

79.55 €

1 Disponibile 6 giorni 1.50.236040.005~-0.00508-00700-01502

70.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1.50.336040.005~-0.00508-00700-01503

79.55 €

1 Disponibile 6 giorni 1.50.536040.005~-0.00508-00700-01505

79.55 €

1 Disponibile 6 giorni 20.146040.005~-0.00508-00700-02001

79.55 €

1 Disponibile 10 giorni 20.246040.005~-0.00508-00700-02002

70.71 €

1 Disponibile 6 giorni 20.346040.005~-0.00508-00700-02003

70.71 €

1 Disponibile 6 giorni 20.546040.005~-0.00508-00700-02005

70.71 €

1 Disponibile 6 giorni 2.50.156040.005~-0.00508-00700-02501

79.55 €

1 Disponibile 6 giorni 2.50.256040.005~-0.00508-00700-02502

77.39 €

1 Disponibile 6 giorni 2.50.356040.005~-0.00508-00700-02503

77.39 €

1 Disponibile 6 giorni 2.50.556040.005~-0.00508-00700-02505

99.58 €

1 Disponibile 6 giorni 30.166060.01~-0.0108-00700-03001

90.74 €

1 Disponibile 6 giorni 30.266060.01~-0.0108-00700-03002

90.74 €

1 Disponibile 6 giorni 30.366060.01~-0.0108-00700-03003

99.58 €

1 Disponibile 6 giorni 30.566060.01~-0.0108-00700-03005

98.37 €

1 Disponibile 6 giorni 3166060.01~-0.0108-00700-03010

91.69 €

1 Disponibile 6 giorni 40.186560.01~-0.0108-00700-04001

91.69 €

1 Disponibile 6 giorni 40.286560.01~-0.0108-00700-04002

100.53 €

1 Disponibile 6 giorni 40.386560.01~-0.0108-00700-04003

100.53 €

1 Disponibile 8 giorni 40.586560.01~-0.0108-00700-04005

109.12 €

1 Disponibile 10 giorni 4186560.01~-0.0108-00700-04010

92.65 €

1 Disponibile 6 giorni 50.1107060.01~-0.0108-00700-05001

92.65 €

1 Disponibile 6 giorni 50.2107060.01~-0.0108-00700-05002

92.65 €

1 Disponibile 6 giorni 50.3107060.01~-0.0108-00700-05003

82.73 €

57.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50.5107060.01~-0.0108-00700-05005

101.23 €

1 Disponibile 6 giorni 51107060.01~-0.0108-00700-05010

105.04 €

1 Disponibile 6 giorni 51.5107060.01~-0.0108-00700-05015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Radius
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
(γ) Neck Angle(°)

Supporto tecnico