Fresa a testa sferica, profilo ad alta precisione, con rivestimento MUGEN, MSB230G2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSB230G2-R0.05
MSB230G2-R0.1
MSB230G2-R0.2
MSB230G2-R0.3
MSB230G2-R0.4
MSB230G2-R0.5
MSB230G2-R0.15
MSB230G2-R0.25
MSB230G2-R0.75
MSB230G2-R1
MSB230G2-R1.5
MSB230G2-R2
MSB230G2-R2.5
MSB230G2-R3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura R
(mm)
Lunghezza lama (ℓ)
(mm)
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Diametro gambo (d)
(mm)
Codice produttore (D) Diametro lama
(mm)
(γ) Angolo collo
(°)

138.69 €

1 Disponibile 6 giorni 0.050.150408-00505-000050.115

113.63 €

1 Disponibile 6 giorni 0.10.250408-00505-000100.215

72.61 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.650408-00505-000200.415

67.85 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.950408-00505-000300.615

67.85 €

1 Disponibile 6 giorni 0.41.250408-00505-000400.815

67.85 €

1 Disponibile 6 giorni 0.51.550408-00505-00050115

107.91 €

1 Disponibile 6 giorni 0.150.350408-00505-000150.315

67.85 €

1 Disponibile 6 giorni 0.250.850408-00505-000250.515

80.25 €

1 Disponibile 6 giorni 0.752.350408-00505-000751.515

58.31 €

1 Disponibile 6 giorni 1360408-00505-0010029

77.39 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5560608-00505-0015039

77.39 €

1 Disponibile 6 giorni 2670608-00505-0020049

92.65 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5870608-00505-0025059

98.37 €

1 Disponibile 6 giorni 31080608-00505-003006-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sfera materiale di lavoro General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Numero di scanalature(sheet) 2
Rivestimento TiAlN Precisione R(μm) 0.002~-0.002 Applicazione di lavorazione Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
Con/senza torsione Available

Supporto tecnico