Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura R (mm) | Lunghezza lama (ℓ) (mm) | Lunghezza complessiva (L) (mm) | Lunghezza sottocollo (ℓ1) (mm) | Diametro gambo (d) (mm) | Precisione R (μm) | Codice produttore | (D) Diametro lama (mm) | (d2) Diametro collo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.2 | 50 | 0.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00555-01011 | 0.2 | 0.175 | |
131.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.2 | 50 | 0.5 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00555-01012 | 0.2 | 0.175 | |
90.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.4 | 50 | 1 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00555-02011 | 0.4 | 0.365 | |
121.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.4 | 50 | 1 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00555-02012 | 0.4 | 0.365 | |
70.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.6 | 50 | 1.5 | 4 | 0.01~-0.01 | 08-00555-03011 | 0.6 | 0.56 | |
100.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.6 | 50 | 1.5 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00555-03012 | 0.6 | 0.56 | |
64.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.8 | 50 | 2 | 4 | 0.01~-0.01 | 08-00555-04011 | 0.8 | 0.76 | |
94.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.8 | 50 | 2 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00555-04012 | 0.8 | 0.76 | |
67.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1 | 50 | 2.5 | 4 | 0.01~-0.01 | 08-00555-05011 | 1 | 0.95 | |
86.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1 | 50 | 2.5 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00555-05012 | 1 | 0.95 | |
80.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | 0.5 | 50 | 1.25 | 4 | 0.01~-0.01 | 08-00555-02511 | 0.5 | 0.46 | |
110.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | 0.5 | 50 | 1.25 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00555-02512 | 0.5 | 0.46 | |
58.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 1.5 | 50 | 3.8 | 4 | 0.01~-0.01 | 08-00555-07511 | 1.5 | 1.45 | |
86.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 1.5 | 50 | 3.8 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00555-07512 | 1.5 | 1.45 | |
52.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 2 | 50 | 5 | 4 | 0.01~-0.01 | 08-00555-10011 | 2 | 1.94 | |
86.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00555-10012 | 2 | 1.94 | |
95.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 3 | 60 | 8 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00555-15012 | 3 | 2.85 | |
95.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 4 | 60 | 10 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00555-20012 | 4 | 3.8 | |
105.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 5 | 60 | 12 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00555-25012 | 5 | 4.8 | |
105.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 6 | 60 | 15 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00555-30012 | 6 | 5.7 |
Loading...
Tipo | Sfera | materiale di lavoro | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza –HRC55 / Acciaio ad alta durezza –HRC60 / Acciaio ad alta durezza –HRC65 / Acciaio inox / Titanio | Numero di scanalature(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Rivestimento | TiAlN | Applicazione di lavorazione | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Con/senza torsione | Available |
Configura
Proprietà di base
Misura R(mm)
Lunghezza lama (ℓ)(mm)
Lunghezza complessiva (L)(mm)
Lunghezza sottocollo (ℓ1)(mm)
Diametro gambo (d)(mm)
Precisione R(μm)
Codice produttore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali