Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | (d1) Large End Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.31 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.2 | 2 | 3 | 40 | 08-00310-02022 | 0.23 | ||
97.31 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.2 | 2 | 3 | 40 | 08-00310-02023 | 0.27 | ||
97.31 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 0.2 | 2 | 3 | 40 | 08-00310-02024 | 0.3 | ||
97.31 € | 1 | 6 giorni | 2 | 0.2 | 2 | 3 | 40 | 08-00310-02025 | 0.34 | ||
71.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.3 | 3 | 3 | 40 | 08-00310-03032 | 0.35 | |
71.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 0.3 | 3 | 3 | 40 | 08-00310-03033 | 0.4 | |
71.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 0.3 | 3 | 3 | 40 | 08-00310-03034 | 0.46 | |
71.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.3 | 3 | 3 | 40 | 08-00310-03035 | 0.51 | |
71.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.4 | 4 | 3 | 40 | 08-00310-04042 | 0.47 | |
71.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 0.4 | 4 | 3 | 40 | 08-00310-04043 | 0.54 | |
71.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 0.4 | 4 | 3 | 40 | 08-00310-04044 | 0.61 | |
71.23 € | 1 | 6 giorni | 2 | 0.4 | 4 | 3 | 40 | 08-00310-04045 | 0.68 | ||
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.5 | 4 | 3 | 40 | 08-00310-05042 | 0.57 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.5 | 6 | 3 | 40 | 08-00310-05062 | 0.6 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 0.5 | 4 | 3 | 40 | 08-00310-05043 | 0.64 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 0.5 | 6 | 3 | 40 | 08-00310-05063 | 0.71 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 0.5 | 4 | 3 | 40 | 08-00310-05044 | 0.71 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 0.5 | 6 | 3 | 40 | 08-00310-05064 | 0.81 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.5 | 4 | 3 | 40 | 08-00310-05045 | 0.78 | |
64.91 € | 1 | 6 giorni | 2 | 0.5 | 6 | 3 | 40 | 08-00310-05065 | 0.92 | ||
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.6 | 4 | 3 | 40 | 08-00310-06042 | 0.67 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.6 | 6 | 3 | 40 | 08-00310-06062 | 0.7 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 0.6 | 4 | 3 | 40 | 08-00310-06043 | 0.74 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 0.6 | 6 | 3 | 40 | 08-00310-06063 | 0.81 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 0.6 | 4 | 3 | 40 | 08-00310-06044 | 0.81 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 0.6 | 6 | 3 | 40 | 08-00310-06064 | 0.91 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.6 | 4 | 3 | 40 | 08-00310-06045 | 0.88 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.6 | 6 | 3 | 40 | 08-00310-06065 | 1.02 | |
88.61 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.7 | 6 | 3 | 40 | 08-00310-07062 | 0.8 | ||
88.61 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.7 | 8 | 3 | 45 | 08-00310-07082 | 0.84 | ||
88.61 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.7 | 6 | 3 | 40 | 08-00310-07063 | 0.91 | ||
95.94 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.7 | 8 | 3 | 45 | 08-00310-07083 | 0.98 | ||
88.61 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 0.7 | 6 | 3 | 40 | 08-00310-07064 | 1.01 | ||
88.61 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 0.7 | 8 | 3 | 45 | 08-00310-07084 | 1.12 | ||
88.61 € | 1 | 6 giorni | 2 | 0.7 | 6 | 3 | 40 | 08-00310-07065 | 1.12 | ||
88.61 € | 1 | 6 giorni | 2 | 0.7 | 8 | 3 | 45 | 08-00310-07085 | 1.26 | ||
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.8 | 4 | 4 | 45 | 08-00310-08042 | 0.87 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.8 | 6 | 4 | 45 | 08-00310-08062 | 0.9 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.8 | 8 | 4 | 45 | 08-00310-08082 | 0.94 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.8 | 10 | 4 | 45 | 08-00310-08102 | 0.97 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.8 | 12 | 4 | 50 | 08-00310-08122 | 1.01 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | 0.8 | 4 | 4 | 45 | 08-00310-08041 | 0.83 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | 0.8 | 6 | 4 | 45 | 08-00310-08061 | 0.85 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | 0.8 | 8 | 4 | 45 | 08-00310-08081 | 0.87 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | 0.8 | 10 | 4 | 45 | 08-00310-08101 | 0.89 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 0.8 | 4 | 4 | 45 | 08-00310-08043 | 0.94 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 0.8 | 6 | 4 | 45 | 08-00310-08063 | 1.01 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 0.8 | 8 | 4 | 45 | 08-00310-08083 | 1.08 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 0.8 | 10 | 4 | 45 | 08-00310-08103 | 1.15 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 0.8 | 12 | 4 | 50 | 08-00310-08123 | 1.22 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 0.8 | 4 | 4 | 45 | 08-00310-08044 | 1.01 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 0.8 | 6 | 4 | 45 | 08-00310-08064 | 1.11 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 0.8 | 8 | 4 | 45 | 08-00310-08084 | 1.22 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 0.8 | 10 | 4 | 45 | 08-00310-08104 | 1.32 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 0.8 | 12 | 4 | 50 | 08-00310-08124 | 1.43 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.8 | 4 | 4 | 45 | 08-00310-08045 | 1.08 | |
64.91 € | 1 | 6 giorni | 2 | 0.8 | 6 | 4 | 45 | 08-00310-08065 | 1.22 | ||
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.8 | 8 | 4 | 45 | 08-00310-08085 | 1.36 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.8 | 10 | 4 | 45 | 08-00310-08105 | 1.5 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.8 | 12 | 4 | 50 | 08-00310-08125 | 1.64 |
Loading...
Type | Tipo quadrato conico | Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Torsional Angle(°) | Weak torsion (15 to 25°) | (γ) Neck Angle(°) | 15° |
Configura
Proprietà di base
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali