MX225, fresa LEAD 25 a 2 taglienti, rivestimento MUGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MX225-0.3
MX225-0.4
MX225-0.5
MX225-0.8
MX225-1
MX225-1.5
MX225-1.8
MX225-2
MX225-2.5
MX225-3
MX225-4
MX225-5
MX225-6
MX225-7
MX225-8
MX225-9
MX225-10
MX225-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

29.35 €

1 6 giorni 0.30.34451208-00025-000300~-0.01

33.29 €

1 6 giorni 0.40.44451208-00025-000400~-0.01

24.01 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.54451208-00025-000500~-0.01

24.01 €

1 6 giorni 0.80.84451208-00025-000800~-0.01

15.13 €

1 6 giorni 114451208-00025-001000~-0.01

22.44 €

1 6 giorni 1.51.54451208-00025-001500~-0.01

16.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1.81.84451208-00025-001800~-0.01

22.44 €

1 6 giorni 224451208-00025-002000~-0.01

15.13 €

1 Disponibile 6 giorni 2.52.54451208-00025-002500~-0.01

19.06 €

1 Disponibile 6 giorni 336451208-00025-003000~-0.01

20.65 €

1 6 giorni 446451208-00025-004000~-0.015

23.02 €

1 Disponibile 6 giorni 556501208-00025-005000~-0.015

24.60 €

1 Disponibile 6 giorni 66650-08-00025-00600-0.01~-0.025

75.97 €

1 Disponibile 6 giorni 778651208-00025-00700-0.01~-0.03

69.86 €

1 Disponibile 6 giorni 88865-08-00025-00800-0.01~-0.03

110.74 €

1 6 giorni 9910751208-00025-00900-0.01~-0.03

81.50 €

1 Disponibile 6 giorni 10101075-08-00025-01000-0.01~-0.03

110.74 €

1 6 giorni 12121280-08-00025-01200-0.01~-0.03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)

Supporto tecnico