Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.1 | 0.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00010 | 0~-0.01 | |
41.15 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.2 | 0.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00020 | 0~-0.01 | |
35.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00030 | 0~-0.01 | |
49.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00040 | 0~-0.01 | |
20.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00050 | 0~-0.01 | |
30.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 1.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00060 | 0~-0.01 | |
33.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 1.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00070 | 0~-0.01 | |
20.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 1.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00080 | 0~-0.01 | |
42.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 1.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00090 | 0~-0.01 | |
18.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 2 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00100 | 0~-0.01 | |
38.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 2.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00110 | 0~-0.01 | |
20.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 2.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00120 | 0~-0.01 | |
38.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 2.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00130 | 0~-0.01 | |
38.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 2.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00140 | 0~-0.01 | |
18.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 3 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00150 | 0~-0.01 | |
38.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 3.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00160 | 0~-0.01 | |
38.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 3.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00170 | 0~-0.01 | |
20.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 3.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00180 | 0~-0.01 | |
39.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 3.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00190 | 0~-0.01 | |
18.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 4 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00200 | 0~-0.01 | |
38.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.1 | 4.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00210 | 0~-0.01 | |
47.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 4.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00220 | 0~-0.01 | |
38.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 4.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00230 | 0~-0.01 | |
47.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 4.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00240 | 0~-0.01 | |
27.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 5 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00250 | 0~-0.01 | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 5.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00260 | 0~-0.01 | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 5.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00270 | 0~-0.01 | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 5.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00280 | 0~-0.01 | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.9 | 5.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00030-00290 | 0~-0.01 | |
23.02 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 6 | 6 | 45 | 12 | 08-00030-00300 | 0~-0.01 | |
50.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.1 | 6.2 | 6 | 45 | 12 | 08-00030-00310 | 0~-0.015 | |
50.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.2 | 6.4 | 6 | 45 | 12 | 08-00030-00320 | 0~-0.015 | |
50.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.3 | 6.6 | 6 | 45 | 12 | 08-00030-00330 | 0~-0.015 | |
50.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.4 | 6.8 | 6 | 45 | 12 | 08-00030-00340 | 0~-0.015 | |
41.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 7 | 6 | 45 | 12 | 08-00030-00350 | 0~-0.015 | |
50.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.6 | 7.2 | 6 | 45 | 12 | 08-00030-00360 | 0~-0.015 | |
50.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.7 | 7.4 | 6 | 45 | 12 | 08-00030-00370 | 0~-0.015 | |
50.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.8 | 7.6 | 6 | 45 | 12 | 08-00030-00380 | 0~-0.015 | |
50.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.9 | 7.8 | 6 | 45 | 12 | 08-00030-00390 | 0~-0.015 | |
24.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 8 | 6 | 45 | 12 | 08-00030-00400 | 0~-0.015 | |
50.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.1 | 8.2 | 6 | 45 | 12 | 08-00030-00410 | 0~-0.015 | |
50.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.2 | 8.4 | 6 | 45 | 12 | 08-00030-00420 | 0~-0.015 | |
50.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.3 | 8.6 | 6 | 45 | 12 | 08-00030-00430 | 0~-0.015 | |
50.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.4 | 8.8 | 6 | 45 | 12 | 08-00030-00440 | 0~-0.015 | |
47.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 9 | 6 | 50 | 12 | 08-00030-00450 | 0~-0.015 | |
58.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.6 | 9.2 | 6 | 50 | 12 | 08-00030-00460 | 0~-0.015 | |
58.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.7 | 9.4 | 6 | 50 | 12 | 08-00030-00470 | 0~-0.015 | |
58.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.9 | 9.8 | 6 | 50 | 12 | 08-00030-00490 | 0~-0.015 | |
27.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 10 | 6 | 50 | 12 | 08-00030-00500 | 0~-0.015 | |
58.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.1 | 10.2 | 6 | 50 | 12 | 08-00030-00510 | 0~-0.015 | |
58.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.2 | 10.4 | 6 | 50 | 12 | 08-00030-00520 | 0~-0.015 | |
58.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.3 | 10.6 | 6 | 50 | 12 | 08-00030-00530 | 0~-0.015 | |
58.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.4 | 10.8 | 6 | 50 | 12 | 08-00030-00540 | 0~-0.015 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 11 | 6 | 50 | 12 | 08-00030-00550 | 0~-0.015 | |
60.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.6 | 11.2 | 6 | 50 | 12 | 08-00030-00560 | 0~-0.015 | |
60.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.7 | 11.4 | 6 | 50 | 12 | 08-00030-00570 | 0~-0.015 | |
60.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.8 | 11.6 | 6 | 50 | 12 | 08-00030-00580 | 0~-0.015 | |
60.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.9 | 11.8 | 6 | 50 | 12 | 08-00030-00590 | 0~-0.015 | |
29.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 12 | 6 | 50 | - | 08-00030-00600 | -0.01~-0.025 | |
90.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 14 | 8 | 65 | 12 | 08-00030-00700 | -0.01~-0.03 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali