Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

MX435, fresa LEAD 35 a 4 taglienti, rivestimento MUGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MX435-1
MX435-1.5
MX435-2
MX435-2.5
MX435-3
MX435-3.5
MX435-4
MX435-4.5
MX435-5
MX435-5.5
MX435-6
MX435-8
MX435-10
MX435-12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

30.84 €

5 giorni 1344512゜08-00085-001000~-0.01

30.84 €

5 giorni 1.54.544512゜08-00085-001500~-0.01

28.17 €

5 giorni 2644512゜08-00085-002000~-0.01

21.55 €

5 giorni 2.57.544512゜08-00085-002500~-0.01

23.68 €

5 giorni 3964512゜08-00085-003000~-0.01

43.00 €

5 giorni 3.510.564512゜08-00085-003500~-0.015

25.83 €

5 giorni 41265012゜08-00085-004000~-0.015

51.58 €

5 giorni 4.513.565012゜08-00085-004500~-0.015

27.98 €

5 giorni 51565512゜08-00085-005000~-0.015

53.73 €

5 giorni 5.516.566012゜08-00085-005500~-0.015

27.26 €

5 giorni 618660-08-00085-00600-0.01~-0.025

70.89 €

5 giorni 824865-08-00085-00800-0.01~-0.03

83.05 €

5 giorni 10301075-08-00085-01000-0.01~-0.03

118.09 €

5 giorni 12361280-08-00085-01200-0.01~-0.03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico