Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MX440-1 |
MX440-1.5 |
MX440-2 |
MX440-2.5 |
MX440-3 |
MX440-3.5 |
MX440-4 |
MX440-4.5 |
MX440-5 |
MX440-5.5 |
MX440-6 |
MX440-8 |
MX440-10 |
MX440-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 4 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00090-00100 | 0~-0.01 | |
47.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 6 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00090-00150 | 0~-0.01 | |
48.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 8 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00090-00200 | 0~-0.01 | |
48.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 10 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00090-00250 | 0~-0.01 | |
35.44 € 17.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | 12 | 6 | 50 | 12゜ | 08-00090-00300 | 0~-0.01 | |
57.58 € 29.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 3.5 | 14 | 6 | 50 | 12゜ | 08-00090-00350 | 0~-0.015 | ||
44.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 16 | 6 | 55 | 12゜ | 08-00090-00400 | 0~-0.015 | |
80.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 18 | 6 | 55 | 12゜ | 08-00090-00450 | 0~-0.015 | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 20 | 6 | 60 | 12゜ | 08-00090-00500 | 0~-0.015 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 22 | 6 | 65 | 12゜ | 08-00090-00550 | 0~-0.015 | |
61.42 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 24 | 6 | 65 | - | 08-00090-00600 | -0.01~-0.025 | |
153.94 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 8 | 32 | 8 | 90 | - | 08-00090-00800 | -0.01~-0.03 | |
159.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 40 | 10 | 100 | - | 08-00090-01000 | -0.01~-0.03 | |
175.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 48 | 12 | 105 | - | 08-00090-01200 | -0.01~-0.03 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali