Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MX245-0.3 |
MX245-0.4 |
MX245-0.5 |
MX245-0.8 |
MX245-1 |
MX245-1.2 |
MX245-1.5 |
MX245-1.8 |
MX245-2 |
MX245-2.5 |
MX245-3 |
MX245-4 |
MX245-5 |
MX245-6 |
MX245-7 |
MX245-8 |
MX245-9 |
MX245-10 |
MX245-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.75 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 1.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00045-00030 | 0~-0.01 | ||
61.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 2 | 4 | 45 | 12 | 08-00045-00040 | 0~-0.01 | |
46.93 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 2.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00045-00050 | 0~-0.01 | ||
39.62 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 4 | 4 | 45 | 12 | 08-00045-00080 | 0~-0.01 | ||
34.87 € | 1 | 6 giorni | 1 | 5 | 4 | 45 | 12 | 08-00045-00100 | 0~-0.01 | ||
46.93 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 6 | 4 | 45 | 12 | 08-00045-00120 | 0~-0.01 | ||
34.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 7.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00045-00150 | 0~-0.01 | |
46.93 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 9 | 4 | 50 | 12 | 08-00045-00180 | 0~-0.01 | ||
34.87 € | 1 | 6 giorni | 2 | 10 | 4 | 50 | 12 | 08-00045-00200 | 0~-0.01 | ||
42.19 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 12.5 | 4 | 50 | 12 | 08-00045-00250 | 0~-0.015 | ||
45.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 15 | 6 | 55 | 12 | 08-00045-00300 | 0~-0.015 | |
49.10 € | 1 | 6 giorni | 4 | 20 | 6 | 60 | 12 | 08-00045-00400 | 0~-0.015 | ||
53.84 € | 1 | 6 giorni | 5 | 25 | 6 | 65 | 12 | 08-00045-00500 | 0~-0.015 | ||
57.00 € | 1 | 6 giorni | 6 | 30 | 6 | 75 | - | 08-00045-00600 | -0.01~-0.025 | ||
114.69 € | 1 | 6 giorni | 7 | 35 | 8 | 90 | 12 | 08-00045-00700 | -0.01~-0.03 | ||
108.57 € | 1 | 6 giorni | 8 | 40 | 8 | 90 | - | 08-00045-00800 | -0.01~-0.03 | ||
133.68 € | 1 | 6 giorni | 9 | 45 | 10 | 100 | 12 | 08-00045-00900 | -0.01~-0.03 | ||
114.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 10 | 100 | - | 08-00045-01000 | -0.01~-0.03 | ||
133.68 € | 1 | 6 giorni | 12 | 60 | 12 | 105 | - | 08-00045-01200 | -0.01~-0.03 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali