Inserto per taglio orizzontale in HSS, modello JIS15R, modello S503

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTB15R
TTB15R-1
TTB15R-2
TTB15R-3
TTB15R-4
TTB15R-5
TTB15R-7
TTB15R-9
TTB15R-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Shipment Unit
(Book)

86.51 €

1 6 giorni 10100100-10713401

87.05 €

1 6 giorni 13115131-139164.501

92.79 €

1 6 giorni 16140162-1612205.501

119.81 €

1 6 giorni 19165193-191424701

113.35 €

10 7 giorni 19180254-19X2512297010

111.81 €

10 7 giorni 22180225-2216297010

158.37 €

1 6 giorni 25200257-251832801

198.88 €

5 7 giorni 32250329-3224381035

364.38 €

5 7 giorni 383003811-3829451145

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

JIS Standard 15R Type Right Horizontal Finishing Tool Bit Product Type Punta da taglio con lama ad alta velocità Material High-speed steel
Paint Gold

Supporto tecnico