Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Inserto per sgrossatura destrorsa in HSS, modello JIS14R, modello S507

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTB14R
TTB14R-1
TTB14R-2
TTB14R-3
TTB14R-4
TTB14R-5
TTB14R-7
TTB14R-9
TTB14R-11
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Shipment Unit
(Book)

33.68 €

5 giorni 10100100-107134010

37.87 €

5 giorni 13115131-137164.501

39.67 €

5 giorni 16140162-168205.501

51.21 €

5 giorni 19165193-191024701

86.34 €

5 giorni 19180254-19X2510297010

84.60 €

5 giorni 22180225-221129701

94.35 €

5 giorni 25200257-2512.532801

159.81 €

5 giorni 32250329-3217381031

293.13 €

5 giorni 383003811-3822451145

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

JIS Standard 14R Type Right Rough Blade Bit Product Type Punta da taglio con lama ad alta velocità Material High-speed steel
Paint Gold

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico