Codice articolo del costruttore: TTB10-1
Marca: SANWA SEISAKUSYO
Prezzo: 47.43 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TTB10-1
JIS Standard | Shape 10 point nose straight tool | Product Type | Punta da taglio con lama ad alta velocità | Shank width(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Material | High-speed steel | Shank Total Length(mm) | 115 | Shank height(mm) | 13 |
Nominal Number | 1-13 | Tip Part A(mm) | 13 | Tip Part B(mm) | 16 |
Tip Part C(mm) | 4.5 | Shank F(mm) | 0 | Paint | Gold |
Shipment Unit(Book) | 1 |
Si trova sulla pagina di Inserto dritto in HSS, modello JIS10, modello S501, il codice articolo è il seguente: TTB10-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTB10-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali