Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TTB40 |
TTB40-1 |
TTB40-2 |
TTB40-3 |
TTB40-5 |
TTB40-7 |
TTB40-9 |
TTB40-11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 120 | 10 | 0-10 | 6 | 13 | 3.5 | 6 | 2 | 45 | 1 | ||
56.66 € | 1 | 6 giorni | 13 | 150 | 13 | 1-13 | 8 | 16 | 5 | 8 | 3 | 50 | 1 | ||
60.21 € | 1 | 6 giorni | 16 | 180 | 16 | 2-16 | 10 | 20 | 5.5 | 9 | 4 | 65 | 1 | ||
78.01 € | 1 | 6 giorni | 19 | 200 | 19 | 3-19 | 11 | 24 | 7 | 11 | 6 | 75 | 1 | ||
91.54 € | 10 | 7 giorni | 22 | 230 | 22 | 5-22 | 15 | 29 | 7 | 12 | 8 | 100 | 10 | ||
140.34 € | 1 | 6 giorni | 25 | 260 | 25 | 7-25 | 17 | 32 | 8 | 14 | 8 | 100 | 1 | ||
188.05 € | 5 | 7 giorni | 32 | 320 | 32 | 9-32 | 21 | 38 | 10 | 15 | 9 | 130 | 5 | ||
351.57 € | 5 | 7 giorni | - | - | - | 11-38 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Loading...
JIS Standard | Type 40 Round tip hole tool | Product Type | Punta da taglio con lama ad alta velocità | Material | High-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Paint | Gold |
Configura
Proprietà di base
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank D(mm)
Shank F(mm)
Shank G(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali