Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Barretta da taglio in HSS, modello JIS31, modello S510

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTB31
TTB31-1
TTB31-2
TTB31-3
TTB31-4
TTB31-5
TTB31-7
TTB31-9
TTB31-11
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Shank G
(mm)
Shipment Unit
(Book)

30.63 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10100100-1031641251

30.19 €

Disponibile 5 giorni 13115131-134164.52291

39.11 €

5 giorni 16140162-165195.53331

42.01 €

Disponibile 5 giorni 19165193-1962475401

83.62 €

5 giorni 19180254-19X25629754010

82.45 €

5 giorni 22180225-22729764710

81.27 €

Disponibile 6 giorni 25200257-2583288571

155.04 €

5 giorni 32250329-32938108775

288.00 €

5 giorni 383003811-381145118805

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

JIS Standard 31 Type Projecting Bit Product Type Punta da taglio con lama ad alta velocità Material High-speed steel
Paint Gold

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico