Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TTB64 |
TTB64-1 |
TTB64-2 |
TTB64-3 |
TTB64-4 |
TTB64-5 |
TTB64-7 |
TTB64-9 |
TTB64-11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank F (mm) | θ | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.00 € | 10 | 7 giorni | 10 | 125 | 10 | 0-10 | 12 | 10 | 4 | 2 | 25° | 10 | ||
67.20 € | 10 | 7 giorni | 13 | 160 | 13 | 1-13 | 15 | 12 | 5 | 3 | 25° | 10 | ||
70.42 € | 10 | 7 giorni | 16 | 190 | 16 | 2-16 | 18 | 13 | 5.5 | 3 | 25° | 10 | ||
135.75 € | 1 | 6 giorni | 19 | 220 | 19 | 3-19 | 22 | 19 | 7 | 4 | 20° | 1 | ||
98.97 € | 10 | 7 giorni | 19 | 240 | 25 | 4-19X25 | 23 | 19 | 7 | 5 | 20° | 10 | ||
96.95 € | 1 | 7 giorni | 22 | 240 | 22 | 5-22 | 28 | 20 | 7 | 5 | 20° | 10 | ||
151.82 € | 1 | 6 giorni | 25 | 270 | 25 | 7-25 | 30 | 22 | 8 | 5 | 20° | 1 | ||
152.62 € | 1 | 7 giorni | 32 | 330 | 32 | 9-32 | 36 | 28 | 10 | 8 | 20° | 1 | ||
286.57 € | 5 | 7 giorni | 38 | 380 | 38 | 11-38 | 43 | 34 | 11 | 8 | 20° | 5 |
Loading...
JIS Standard | 64 Type Square Nose Straight Tool | Product Type | Punta da taglio con lama ad alta velocità | Material | High-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Paint | Gold |
Configura
Proprietà di base
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank F(mm)
θ
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali