Inserto dritto per spianatura in HSS, modello JIS60, modello S517

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTB60
TTB60-1
TTB60-2
TTB60-3
TTB60-4
TTB60-5
TTB60-7
TTB60-9
TTB60-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
θ Shipment Unit
(Book)

75.52 €

10 7 giorni 10125100-1010134225°10

77.08 €

10 7 giorni 13160131-1313164.5325°10

81.47 €

1 Disponibile 7 giorni 16190162-1616205.5325°1

141.27 €

1 6 giorni 19220193-1919247420°1

108.17 €

10 7 giorni 19240254-19X2519297520°10

105.84 €

1 7 giorni 22240225-2222297520°10

155.54 €

1 6 giorni 25270257-2525328520°1

337.61 €

1 6 giorni 32330329-32323810820°1

304.27 €

5 7 giorni 383803811-38384511820°5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

JIS Standard 60 Type Real Byte Product Type Punta da taglio con lama ad alta velocità Material High-speed steel
Paint Gold

Supporto tecnico