Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S-1 |
S-2 |
S-2S |
S-3 |
S-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.87 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | 90 | 12.7 | 1-13 | ||
96.51 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | 115 | 15.9 | 2-16 | ||
96.61 € | 1 | 8 giorni | 4 | 115 | 15.9 | 2S | ||
145.07 € | 1 | 6 giorni | 4.8 | 140 | 19 | 3-19 | ||
155.00 € | 1 | 10 giorni | 6.4 | 165 | 25.4 | 4 |
Loading...
JIS Standard | Sticking Tool | Product Type | Barretta da taglio trapezoidale | Material | High-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali