Inserto a sezione quadrata (misure imperiali)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IN1-2-101
IN1-2-152
IN1-203
IN3-4-127
IN3-4-152
IN3-4-203
IN3-8-76
IN3-8-101
IN3-8-152
IN3-8-203
IN5-8-115
IN5-8-127
IN5-8-152
IN5-8-203
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Width
(Inch)
Height
(Inch)
Overall Length
(Inch)
Shipment Unit
(Book)

144.74 €

1 7 giorni 12.710112.71/21/241

141.74 €

1 6 giorni 12.715212.71/21/261

431.47 €

1 7 giorni 25.4020325.41181

285.13 €

1 6 giorni 19.0512719.053/43/455

305.69 €

1 6 giorni 19.0515219.053/43/465

409.31 €

1 6 giorni 19.0520319.053/43/485

71.02 €

1 6 giorni 9.52769.523/83/831

91.49 €

1 6 giorni 9.521019.523/83/841

134.30 €

1 6 giorni 9.521529.523/83/8610

126.19 €

1 6 giorni 9.522039.523/83/8810

160.65 €

1 6 giorni 15.8711515.875/85/84 1/25

177.05 €

1 6 giorni 15.8712715.875/85/855

212.15 €

1 6 giorni 15.8715215.875/85/865

273.12 €

1 9 giorni 15.8720315.875/85/881

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

JIS Standard Square bit (inch) Product Type Punta da taglio con finitura Material High-speed steel

Supporto tecnico