Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M5-50 |
M5-63 |
M5-80 |
M5-100 |
M5-160 |
M6-100 |
M6-125 |
M6-160 |
M6-200 |
M8-63 |
M8-80 |
M8-100 |
M8-160 |
M8-200 |
M10-80 |
M10-100 |
M10-160 |
M10-200 |
M12-100 |
M12-125 |
M12-160 |
M12-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.09 € | 1 | 6 giorni | 5 | 50 | 5 | 5 | 1 | ||
46.73 € | 1 | 6 giorni | 5 | 63 | 5 | 5 | 10 | ||
57.63 € | 1 | 6 giorni | 5 | 80 | 5 | 5 | 10 | ||
62.92 € | 1 | 6 giorni | 5 | 100 | 5 | 5 | 10 | ||
101.26 € | 1 | 6 giorni | 5 | 160 | 5 | 5 | 10 | ||
62.28 € | 1 | 8 giorni | 6 | 100 | 6 | 6 | 1 | ||
80.66 € | 1 | 6 giorni | 6 | 125 | 6 | 6 | 10 | ||
101.07 € | 1 | 6 giorni | 6 | 160 | 6 | 6 | 10 | ||
125.02 € | 1 | 6 giorni | 6 | 200 | 6 | 6 | 10 | ||
52.55 € | 1 | 8 giorni | 8 | 63 | 8 | 8 | 1 | ||
38.78 € | 5 | 5 giorni | 8 | 80 | 8 | 8 | 1 | ||
80.75 € | 1 | 8 giorni | 8 | 100 | 8 | 8 | 1 | ||
120.57 € | 1 | 6 giorni | 8 | 160 | 8 | 8 | 10 | ||
111.11 € | 1 | 6 giorni | 8 | 200 | 8 | 8 | 10 | ||
79.88 € | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | 10 | 10 | 1 | ||
98.63 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 10 | 10 | 1 | ||
155.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 160 | 10 | 10 | 10 | ||
134.91 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | 10 | 10 | 10 | ||
134.31 € | 1 | 6 giorni | 12 | 100 | 12 | 12 | 1 | ||
77.06 € | 5 | 5 giorni | 12 | 125 | 12 | 12 | 1 | ||
137.26 € | 1 | 6 giorni | 12 | 160 | 12 | 12 | 5 | ||
179.68 € | 1 | 6 giorni | 12 | 200 | 12 | 12 | 5 |
Loading...
JIS Standard | Square bit (millimeter) | Product Type | Punta da taglio con finitura | Material | High-speed steel |
---|
Configura
Proprietà di base
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali