Inserto al carburo con angolo a sinistra JIS38

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
38-1-K10
38-1-M20
38-1-P20
38-2-K10
38-2-M20
38-2-P20
38-3-K10
38-3-M20
38-3-P20
38-4-K10
38-4-M20
38-4-P20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part C
(mm)
r Material type Shipment Unit
(Book)

14.76 €

5 giorni 131001311230.5K101

14.76 €

5 giorni 131001311230.5M201

14.76 €

5 giorni 131001311230.5P201

17.64 €

Disponibile 5 giorni 161201621540.5K101

17.64 €

8 giorni 161201621540.5M201

17.64 €

Disponibile 5 giorni 161201621540.5P201

23.57 €

Disponibile 5 giorni 191401931850.5K101

23.57 €

Disponibile 5 giorni 191401931850.5M201

23.57 €

6 giorni 191401931850.5P201

39.77 €

Disponibile 5 giorni 251602542461K101

39.77 €

Disponibile 5 giorni 251602542461M201

39.77 €

Disponibile 5 giorni 251602542461P201

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

JIS Standard 38 Type Corner Bit (Left) Product Type Carbide bit Material Carbide

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico