• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Inserto al carburo con angolo a sinistra JIS40

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
40-1-K10
40-1-M20
40-1-P20
40-2-K10
40-2-M20
40-2-P20
40-3-K10
40-3-M20
40-3-P20
40-4-K10
40-4-M20
40-4-P20
40-K10
40-M20
40-P20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
r Material type Shipment Unit
(Book)

21.81 €

4 giorni 13100131131332K101

21.81 €

4 giorni 13100131131332M201

21.81 €

4 giorni 13100131131332P201

25.86 €

4 giorni 16120162161643K101

25.86 €

4 giorni 16120162161643M201

25.86 €

4 giorni 16120162161643P201

35.98 €

4 giorni 19140193191954K101

35.98 €

4 giorni 19140193191954M201

35.98 €

4 giorni 19140193191954P201

53.83 €

4 giorni 25160254222264K101

53.83 €

4 giorni 25160254222264M201

53.83 €

4 giorni 25160254222264P201

19.05 €

4 giorni 1080100101032K101

19.05 €

4 giorni 1080100101032M201

19.05 €

4 giorni 1080100101032P201

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

JIS Standard Type 40 Round tip tool (Left) Product Type Carbide bit Material Carbide

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico