Inserto al carburo con angolo a sinistra JIS32

Inserto al carburo con angolo a sinistra JIS32
[Caratteristiche] Questo è un prodotto standard JIS. Si prega di utilizzare "Sanwa Carbide Tool Bits" per "razionalizzare la produzione e ridurre i costi." Quantità minima ordinabile: 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
32-1-K10
32-1-M20
32-1-P20
32-2-K10
32-2-M20
32-2-P20
32-3-K10
32-3-M20
32-3-P20
32-4-K10
32-4-M20
32-4-P20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
r Material type

47.42 €

1 6 giorni 1310013113930.5K10

47.42 €

1 6 giorni 1310013113930.5M20

47.42 €

1 6 giorni 1310013113930.5P20

51.73 €

1 6 giorni 16120162161140.5K10

51.73 €

1 6 giorni 16120162161140.5M20

51.73 €

1 6 giorni 16120162161140.5P20

69.23 €

1 6 giorni 19140193191350.5K10

68.99 €

1 6 giorni 19140193191350.5M20

68.99 €

1 6 giorni 19140193191350.5P20

116.17 €

1 6 giorni 25160254221561K10

116.17 €

1 6 giorni 25160254221561M20

116.17 €

1 6 giorni 25160254221561P20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

JIS Standard 32 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Left) Product Type Punta in carburo Material Carbide
Shipment Unit(Book) 1

Supporto tecnico