Inserto al carburo con angolo a sinistra JIS34

Inserto al carburo con angolo a sinistra JIS34
  • In Offerta
[Caratteristiche] Questo è un prodotto standard JIS. Forma 34 Tipo: Utensile per tornitura offset (sinistra) Quantità minima ordinabile: 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
34-1-K10
34-1-M20
34-1-P20
34-2-K10
34-2-M20
34-2-P20
34-3-K10
34-3-M20
34-3-P20
34-4-K10
34-4-M20
34-4-P20
34-K10
34-M20
34-P20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank E
(mm)
r Material type

43.46 €

1 6 giorni 13100131139340.5K10

43.46 €

1 6 giorni 13100131139340.5M20

43.46 €

1 6 giorni 13100131139340.5P20

44.77 €

1 6 giorni 161201621611440.5K10

44.77 €

1 6 giorni 161201621611440.5M20

26.69 €

12.81 €

1 Stesso giorno

Stock

161201621611440.5P20

69.09 €

1 6 giorni 191401931913550.5K10

69.09 €

1 7 giorni 191401931913550.5M20

69.09 €

1 6 giorni 191401931913550.5P20

109.23 €

1 6 giorni 251602542215651K10

109.23 €

1 6 giorni 251602542215651M20

109.23 €

1 6 giorni 251602542215651P20

35.62 €

1 6 giorni 1080100106300.3K10

35.62 €

1 6 giorni 1080100106300.3M20

35.62 €

1 6 giorni 1080100106300.3P20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

JIS Standard 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left) Product Type Punta in carburo Material Carbide
Shipment Unit(Book) 1

Supporto tecnico