Inserto al carburo con punta arrotondata JIS36

Inserto al carburo con punta arrotondata JIS36

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] È un prodotto standard JIS. Forma 36 Tipo: Utensile di tornitura diritto con angolo arrotondato Quantità minima ordinabile: 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
36-1-K10
36-1-M20
36-1-P20
36-2-K10
36-2-M20
36-2-P20
36-3-K10
36-3-M20
36-3-P20
36-4-K10
36-4-M20
36-4-P20
36-K10
36-M20
36-P20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
r Material type

37.47 €

1 6 giorni 13100131131332K10

37.47 €

1 6 giorni 13100131131332M20

37.47 €

1 6 giorni 13100131131332P20

43.98 €

1 6 giorni 16120162161643K10

43.73 €

1 6 giorni 16120162161643M20

43.73 €

1 6 giorni 16120162161643P20

63.59 €

1 6 giorni 19140193191954K10

63.59 €

1 6 giorni 19140193191954M20

63.59 €

1 6 giorni 19140193191954P20

90.15 €

1 6 giorni 25160254222264K10

89.87 €

1 6 giorni 25160254222264M20

89.87 €

1 6 giorni 25160254222264P20

34.58 €

1 6 giorni 1080100101032K10

34.58 €

1 6 giorni 1080100101032M20

34.58 €

1 6 giorni 1080100101032P20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

JIS Standard 36 Type Round Tip Cutting Edge Bit Product Type Punta in carburo Material Carbide
Shipment Unit(Book) 1

Supporto tecnico