Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
W514-1-K10 |
W514-1-M20 |
W514-1-P20 |
W514-2-K10 |
W514-2-M20 |
W514-2-P20 |
W514-3-K10 |
W514-3-M20 |
W514-3-P20 |
W514-4-K10 |
W514-4-M20 |
W514-4-P20 |
W514-K10 |
W514-M20 |
W514-P20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank E (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.95 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | 145 | 13 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 50 | 6 | 9 | K10 | |
27.95 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | 145 | 13 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 50 | 6 | 9 | M20 | |
27.95 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | 145 | 13 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 50 | 6 | 9 | P20 | |
33.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | 175 | 16 | 2 | 13 | 13 | 3 | 12.5 | 65 | 7 | 11 | K10 | |
33.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | 175 | 16 | 2 | 13 | 13 | 3 | 12.5 | 65 | 7 | 11 | M20 | |
33.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | 175 | 16 | 2 | 13 | 13 | 3 | 12.5 | 65 | 7 | 11 | P20 | |
45.95 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | 195 | 19 | 3 | 16 | 16 | 4 | 15 | 75 | 8 | 13 | K10 | |
45.95 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | 195 | 19 | 3 | 16 | 16 | 4 | 15 | 75 | 8 | 13 | M20 | |
45.95 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | 195 | 19 | 3 | 16 | 16 | 4 | 15 | 75 | 8 | 13 | P20 | |
72.11 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 255 | 25 | 4 | 19 | 19 | 5 | 18 | 100 | 12 | 18 | K10 | |
72.11 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 255 | 25 | 4 | 19 | 19 | 5 | 18 | 100 | 12 | 18 | M20 | |
72.11 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 255 | 25 | 4 | 19 | 19 | 5 | 18 | 100 | 12 | 18 | P20 | |
27.23 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 115 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 7.5 | 45 | 6 | 7 | K10 | |
27.23 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 115 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 7.5 | 45 | 6 | 7 | M20 | |
27.23 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 115 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 7.5 | 45 | 6 | 7 | P20 |
Loading...
JIS Standard | Type 11 Similar product | Product Type | Punta in carburo | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank D(mm)
Shank E(mm)
Shank F(mm)
Shank G(mm)
Material type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali