Inserto al carburo per troncatura JIS21

Inserto al carburo per troncatura JIS21
  • In Offerta
[Caratteristiche] E' un prodotto standard JIS. Tipo di forma 21: utensile di separazione (destro) Quantità minima ordinabile: 1pc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21-1-K10
21-1-M20
21-1-P20
21-2-K10
21-2-M20
21-2-P20
21-3-K10
21-3-M20
21-3-P20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank D
(mm)
Shank E
(mm)
Material type

24.31 €

12.64 €

1 Stesso giorno

Stock

131201313134515K10

45.41 €

1 6 giorni 131201313134515M20

45.41 €

1 6 giorni 131201313134515P20

51.73 €

1 6 giorni 161401624155620K10

51.73 €

1 6 giorni 161401624155620M20

51.73 €

1 9 giorni 161401624155620P20

71.30 €

1 6 giorni 191601935176725K10

71.30 €

1 6 giorni 191601935176725M20

71.30 €

1 6 giorni 191601935176725P20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

JIS Standard 21 Type Projecting Bit (Right) Product Type Punta in carburo Material Carbide
Shipment Unit(Book) 1

Supporto tecnico