Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
H-09T6004-BT1 |
H-09T6004-BT2 |
H-12T6004-BT2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nose R | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | Carbide Tip Model Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.51 € | 10 | 7 giorni | 0.2 | 9.525 | 3.81 | 0.2 | TN●●1604~ | ||
101.29 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | 9.525 | 3.81 | 0.4 | TN●●1604~ | ||
110.27 € | 10 | 6 giorni | 0.8 | 12.7 | 5.16 | 0.8 | TN●●2204~ |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso | Rake angle | Tipo negativo | Selfishly | Nessun lato |
t(mm) | 4.76 | Quantity of units ordered(piece) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Nose R
D1(mm)
D2(mm)
R(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali