Rompitruciolo rotondo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H-10R03-B15
H-10R03-B20
H-12R04-B15
H-12R04-B20
H-16R06-B15
H-16R06-B20
H-20R06-B15
H-20R06-B20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material D1
(mm)
t
(mm)
D2
(mm)
θ

72.70 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox103.183.615°

72.70 €

10 7 giorni Metallo non ferroso103.183.620°

73.84 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox124.764.215°

73.84 €

10 6 giorni Metallo non ferroso124.764.220°

99.30 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox166.355.215°

99.30 €

10 6 giorni Metallo non ferroso166.355.220°

123.48 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox206.356.515°

123.48 €

10 6 giorni Metallo non ferroso206.356.520°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape R (Tipo circolare) Application Diametro esterno/Diametro interno Rake angle Pozidriv
Selfishly Nessun lato Quantity of units ordered(piece) 10

Supporto tecnico