Inserto al carburo per troncatura JIS43 (Codici componente)

Inserto al carburo per troncatura JIS43
[Caratteristiche] È un prodotto standard JIS. Forma 43 Tipo: Scalpello per troncatura (destro) Quantità minima ordinabile: 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
43-1-K10
43-1-M20
43-1-P20
43-2-K10
43-2-M20
43-2-P20
43-3-K10
43-3-M20
43-3-P20
43-4-K10
43-4-M20
43-4-P20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Material type

39.70 €

1 6 giorni 1010016138316K10

39.70 €

1 6 giorni 1010016138316M20

39.70 €

1 6 giorni 1010016138316P20

39.76 €

1 6 giorni 1312019238317K10

39.76 €

1 6 giorni 1312019238317M20

39.76 €

1 6 giorni 1312019238317P20

54.12 €

1 6 giorni 16140223413422K10

54.12 €

1 6 giorni 16140223413422M20

54.12 €

1 6 giorni 16140223413422P20

75.71 €

1 6 giorni 19160254515527K10

75.71 €

1 6 giorni 19160254515527M20

75.71 €

1 6 giorni 19160254515527P20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

JIS Standard Type 43 punching tool (Right) Product Type Punta in carburo Material Carbide
Shipment Unit(Book) 1

Supporto tecnico