Codice articolo del costruttore: D-630-100
Marca: HOZAN
Prezzo: 4.95 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-630-100
Tip standards | Testa piatta (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 2.5 | Shaft length L (mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Shaft type | Tipo rotondo | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Gomma |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.35 | Shaft Diameter(φ/mm) | 3 | Overall Length(mm) | 149 |
Handle diameter(φ/mm) | 15.4 | Weight(g) | 10 | RoHs | Corresponds To |
Si trova sulla pagina di Cacciavite a taglio D-630 – D-655, il codice articolo è il seguente: D-630-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-630-100.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali