Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DX-311
Product Type | Trasportino | Uniform Load(kg) | 300 | Main Body Material | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Corpo principale | Floor Surface Size(mm) | 910×610 | Handle specification | Folding type |
Caster Material | Gray Rubber | Loading surface height(mm) | 193 | Handle Height(mm) | 865 |
Wheel Diameter(mm) | 125 | Deadweight(㎏) | 19.1 | Amount Of Content | 1 unit |
Si trova sulla pagina di Carrello di trasporto a mano in acciaio, il codice articolo è il seguente: DX-311.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DX-311.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali