Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 19:00 alle ore 23:00 (CET) 26/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Carrello di trasporto silenzioso in resina, Silent Master

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DSK-101
DSK-101B
DSK-301
DSK-301B
DSK-301B2
DSK-302B2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Uniform Load
(kg)
Stopper Type Floor Surface Size
(mm)
Handle specification Loading surface height
(mm)
Handle Height
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
Deadweight
(㎏)
Note Special Notes Amount Of Content

162.92 €

6 giorni 150NA715×460Folding type14686010010--1 unit

154.36 €

6 giorni 150Foot Brake715×460Folding type14686010011.7--1 unit

190.28 €

8 giorni 300NA900×600Folding type20386112514.9--1 unit

230.95 €

Disponibile 8 giorni 300Foot Brake900×600Folding type20386112517.2--1 unit

237.03 €

8 giorni 300Foot Brake (special break)900×600Folding type20386112516.5Equipped with a brake on the top plate to prevent the pedal from hitting the feet during use.-1 unit

236.32 €

8 giorni 300Foot Brake (special break)900×600Fixed Type20386112515.7Equipped with a brake on the top plate to prevent the pedal from hitting the feet during use.To be assembled by the customer.1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Trasportino Main Body Material Plastica Quiet measures Disponibile
Main body: option Corpo principale Caster Material Gray Rubber Color Blue
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico