Set chiavi a tubo H4100MP

Set chiavi a tubo H4100MP
  • Sconto volumi elevati
Hex socket set ideal for tightening and loosening work.
[Features]
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears. Comprehensive contents improve the work efficiency.
· The socket is made of various alloys that increase strength.
· Complete heat treatment has been applied to raise alloy performance to the limit.
· Uses a light and easy to carry resin case with emphasis on "function and design".
· Design to have vertical and horizontal freedom, permitting use regardless of location. Stacking functionality allows stacking.
· Luxurious metal latch in logo style. Durable hinge pin is adopted. Easy to carry concave shape.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H4100MP

Codice componente
H4100MP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

173.12 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo H4100MP, il codice articolo è il seguente: H4100MP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H4100MP.

Supporto tecnico