• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruota di rettifica con albero - serie MO WA (rosso), con vetrificazione【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MO-021
MO-061
MO-101
MO-141
MO-380
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Shape Degree of Coupling Packaging Quantity
(Piece)
Binding Agent Suitable Material Application Tip R
(mm)

15.76 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 80313AP10V (Vitrified)Alloy Steel / Tool Steel / Carbon SteelGeneral-

15.77 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 80413AP10V (Vitrified)Alloy Steel / Tool Steel / Carbon SteelGeneral-

14.13 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 60513AP10V (Vitrified)Alloy Steel / Tool Steel / Carbon SteelGeneral-

14.16 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile Stesso giorno

Stock

60613AP10V (Vitrified)Alloy Steel / Tool Steel / Carbon SteelGeneral-

17.75 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 7 giorni 601325IP10V (Vitrified)Alloy Steel / Tool Steel / Carbon SteelGeneral3.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Grindstone Shaft Diameter(mm) 3 Abrasive grain WA
Shaft length(mm) 30

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico