Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MW-001 |
MW-021 |
MW-101 |
MW-141 |
MW-201 |
MW-261 |
MW-321 |
MW-401 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Packaging Quantity (Piece) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.94 € | 10 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 3 | 10 | 10 | ||
2.04 € | 100 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 3 | 13 | 10 | ||
127.94 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 60 | 5 | 13 | 10 | |
16.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 60 | 6 | 13 | 10 | ||
107.41 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 60 | 8 | 13 | 10 | |
1.95 € | 100 | Disponibile | 11 giorni | 60 | 10 | 13 | 10 | ||
15.90 € | 10 Pezzi per confezione | 10 conf. | Disponibile | 9 giorni | 60 | 13 | 13 | 10 | |
130.97 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 60 | 16 | 16 | 100 |
Loading...
Type | Mola | Shaft Diameter(mm) | 3 | Shape | A |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive grain | WA | Shaft length(mm) | 30 | Degree of Coupling | P |
Binding Agent | V (Vitrified) | Suitable Material | Alloy Steel / Tool Steel / Carbon Steel | Application | General |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali