• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruota di rettifica con albero - serie SP SP (rosa), con vetrificazione【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SP-104
SP-105
SP-108
SP-123
SP-124
SP-125
SP-126
SP-128
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Degree of Coupling Packaging Quantity
(Piece)
Binding Agent Suitable Material Application

22.99 €

10 Pezzi per confezione

3 giorni 10046Q10V (Vitrified)Alloy Steel / Tool SteelMold

20.24 €

10 Pezzi per confezione

7 giorni 100510Q10V (Vitrified)Alloy Steel / Tool SteelMold

19.20 €

10 Pezzi per confezione

3 giorni 100813Q10V (Vitrified)Alloy Steel / Tool SteelMold

22.99 €

10 Pezzi per confezione

3 giorni 12036Q10V (Vitrified)Alloy Steel / Tool SteelMold

22.99 €

10 Pezzi per confezione

3 giorni 12046Q10V (Vitrified)Alloy Steel / Tool SteelMold

20.61 €

10 Pezzi per confezione

3 giorni 120510Q10V (Vitrified)Alloy Steel / Tool SteelMold

20.63 €

10 Pezzi per confezione

3 giorni 120610Q10V (Vitrified)Alloy Steel / Tool SteelMold

19.20 €

10 Pezzi per confezione

3 giorni 120813Q10V (Vitrified)Alloy Steel / Tool SteelMold

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Grindstone Shaft Diameter(mm) 3 Shape A
Abrasive grain SP Shaft length(mm) 35

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico