Ruota di rettifica con albero - ST dura serie ST (bianco), con vetrificazione per rotazione ad alta velocità【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST-020
ST-030
ST-040
ST-050
ST-060
ST-080
ST-100
ST-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)

33.38 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10025

33.38 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 10 giorni 10036

33.41 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 12 giorni 10048

33.44 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 100510

33.49 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 12 giorni 80613

33.58 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 12 giorni 80816

33.63 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 12 giorni 801013

33.80 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 12 giorni 801313

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola Shaft Diameter(mm) 3 Shape A
Abrasive grain ST Shaft length(mm) 30 Degree of Coupling Hard
Packaging Quantity(Piece) 10 Binding Agent V (Vitrified) Suitable Material Alloy Steel / Tool Steel
Application Mold

Supporto tecnico