Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ST-540 |
ST-550 |
ST-560 |
ST-580 |
ST-600 |
ST-630 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 100 | 4 | 8 | |
28.28 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 100 | 5 | 10 | |
28.31 € | 10 Pezzi per confezione | 10 conf. | 12 giorni | 80 | 6 | 13 | ||
28.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 80 | 8 | 16 | |
28.45 € | 10 Pezzi per confezione | 10 conf. | Disponibile | 12 giorni | 80 | 10 | 13 | |
28.56 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 80 | 13 | 13 |
Loading...
Type | Mola | Shaft Diameter(mm) | 3 | Shape | A |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive grain | ST | Shaft length(mm) | 30 | Degree of Coupling | Soft |
Packaging Quantity(Piece) | 10 | Binding Agent | V (Vitrified) | Suitable Material | Alloy Steel / Tool Steel |
Application | Mold |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali