Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
HS-3 |
HS-4 |
HS-5 |
HS-6 |
HS-8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Shaft length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.84 € | 10 Pezzi per confezione | 10 conf. | 12 giorni | 120 | 3 | 30 | ||
30.12 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 120 | 4 | 30 | |
30.12 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 100 | 5 | 30 | ||
30.12 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 100 | 6 | 30 | |
28.47 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 80 | 8 | 25 |
Loading...
Type | Mola | Shaft Diameter(mm) | 3 | Thickness(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Shape | A | Abrasive grain | HS | Degree of Coupling | P |
Packaging Quantity(Piece) | 10 | Binding Agent | V (Vitrified) | Suitable Material | Alloy Steel / Tool Steel |
Application | Mold |
Configura
Stock
Proprietà di base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Shaft length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali