Ruota di rettifica con albero - serie MM WA (rosso), albero in acciaio inox, con vetrificazione【10 Pezzi per confezione】

Ruota di rettifica con albero - serie MM WA (rosso), albero in acciaio inox, con vetrificazione
  • Sconto volumi elevati
Perno di presa per lavorazioni di precisione, adatto per leghe di acciaio, acciaio per utensili e acciaio ad alta velocità. Grana abrasiva: WA Legante: V (ceramica) Dimensione della grana: 320 Grado: P Velocità massima di funzionamento: 105.000 giri/min (proiezione 13 mm).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MM-110
MM-120
MM-130
MM-140
MM-160
MM-180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)

86.34 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 12 giorni 15

86.32 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 11 giorni 1.25

80.11 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 11 giorni 1.57.8

80.11 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 12 giorni 1.77.8

80.11 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 11 giorni 210

80.16 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 2.510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola Particle Size(#) 320 Shaft Diameter(mm) 3
Shape A Abrasive grain WA Shaft length(mm) 45
Degree of Coupling P Packaging Quantity(Piece) 10 Binding Agent V (Vitrified)
Suitable Material Alloy Steel / Tool Steel / High Speed Steel Application Precision

Supporto tecnico