Ventosa manuale, doppia A

Ventosa manuale, doppia A
  • Sconto volumi elevati
Hand suction cups which adsorb difficult-to-grasp objects for use.
[Features]
· Comes in useful when you can't get a grip, when transport is difficult, when lifting is difficult, and so on.
[Applications]
· Ideal for transporting items such as refrigerators and glass sheets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

74483

Codice componente
74483
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

87.44 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adsorption Power(Kg) 70 Suction Surface Size(mm) φ115 Main Body Size(mm) 390×115×70
Weight(g) 984 Material Body: aluminum / Lever: plastic/ Suction surface: rubber Features Convenient for transporting items without handles, hard to carry, or hard to lift
Supplementary explanation The displayed adsorption power is a value when it is used on a mirror surface.

Si trova sulla pagina di Ventosa manuale, doppia A, il codice articolo è il seguente: 74483.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 74483.

Supporto tecnico