Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Tipo zip | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 300×140×180 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 18 | Case color | Nero | Mass(g) | 1800 |
Supplementary explanation | 18 Piece Tool Set Which Can Be Stored in a Convenient to Carry Roll up Case | Set Content | Tool Bag: B-712/Replacement Bit Screwdriver: D-52 (No.00/-2.5), D-54 (No.1, -4.0)/Phillips Screwdriver: D-540-100 (No.0), D-555-100 (No.2)/Slotted Screwdriver: D-655-100 (-5.5)/Nut Driver: D-840-5.5 (5.5 mm), D-840-7 (7 mm)/Soldering Iron with Cap: H-250/Solder: H-700/File (Flat): K-162/Nipper: N-9-150/Solder Wick: No.3788/Longnose Pliers: P-15-150/Tweezers: P-87/Monkey Wrench: W-230-150/Screw Pliers/Cutter Knife |
Configura
Proprietà di base
Corresponds To V
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali