Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Product Category | Apparecchiatura di misurazione | Repeat accuracy(μm) | (X-Y) within ±2 | Shank diameter(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Material | High carbon chromium bearing steel | Application | High Precision X and Y Centering Bar | Suitable Rotation Speed(min-1) | 450~600 |
Configura
Proprietà di base
Probe(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali